製品の公開
(T2XFL) Traditional Flood
LSI Industries

(T2XFL) Traditional Flood

Google翻訳”,

LSI Traditional Floods は、幅広い屋外用途に最適な投光照明ソリューションです。すっきりとしたシンプルなデザイン、耐久性のある構造、確かな性能がトラディショナル シリーズのベンチマークです。すっきりとしたデザインはさまざまな建築スタイルによく調和します。ダイカストアルミニウムハウジングの耐久性のある構造により、最も過酷な環境下でも耐えることができます。 33,000 ~ 50,000 ルーメンのパッケージ。 2 つの高性能ディストリビューションが利用可能です。目的のターゲット領域により多くのルーメンを供給するためのフラッドオプティックディストリビューション (NEMA 6×6) と、セットバック距離が短い場合に推奨されるエクストラワイド (NEMA 7X7) ディストリビューションです。トラニオンおよびスリップフィッターの取り付けオプションが利用可能です。

技術仕様
  • Unique reflsi-t2xfl
  • コレクションセットOutdoor Lighting
  • コレクションFlood Lights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-11-16
  • エディション1
  • 高さ(inch)17.07
  • 幅(inch)16
  • 奥行き(inch)12.21
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)31
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring