製品を公開する
(TLFL) Traditional LED Flood Lights
LSI Industries

(TLFL) Traditional LED Flood Lights

Google翻訳,

LSIトラディショナルフラッドは、幅広い屋外アプリケーションに理想的なフラッドライトソリューションです。すっきりとしたシンプルなデザイン、耐久性のある構造、そして確かな性能は、トラディショナルシリーズのベンチマークです。すっきりとしたデザインは、さまざまな建築様式とうまく調和しています。アルミダイキャストハウジングの耐久性のある構造により、最も過酷な要素の下で立ち上がることが保証されます。光学グレードのアクリルレンズは、長寿命にわたって優れた性能を保証します。ルーメンパッケージには、8,000〜42,000の3つのハウジングサイズが用意されています。トラニオンとスリップフィッターの取り付けオプションが利用可能です。

その他のフィクスチャドキュメントおよび公開されたレポートについては、製品サイトにアクセスしてください。


技術仕様
  • 固有参照番号lsi-tlfl
  • 製品ファミリOutdoor Lighting
  • 製品グループFlood Lights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-08
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)17.07
  • 幅(インチ)16
  • 奥行き(インチ)12.21
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)31
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC 名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC コード3911
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD5020
  • CSI UniFormat II タイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ