製品の公開
(TMFL) Traditional LED Flood Lights
LSI Industries

(TMFL) Traditional LED Flood Lights

Google翻訳”,

LSIトラディショナルフラッドは、幅広い屋外アプリケーションに理想的なフラッドライトソリューションです。すっきりとしたシンプルなデザイン、耐久性のある構造、そして確かな性能は、トラディショナルシリーズのベンチマークです。すっきりとしたデザインは、さまざまな建築様式とうまく調和しています。アルミダイキャストハウジングの耐久性のある構造により、最も過酷な要素の下で立ち上がることが保証されます。光学グレードのアクリルレンズは、長寿命にわたって優れた性能を保証します。ナックル取付が標準です。

その他のフィクスチャドキュメントと公開されたレポートについては、製品ページにアクセスしてください。


技術仕様
  • Unique reflsi-tmfl
  • コレクションセットOutdoor Lighting
  • コレクションFlood Lights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-08
  • エディション1
  • 高さ(inch)10.35
  • 幅(inch)9.36
  • 奥行き(inch)7.57
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)10
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring