製品を公開する
(TRI) Triumph Architectural LED Troffer
LSI Industries

(TRI) Triumph Architectural LED Troffer

Google翻訳,

TRIUMPH (TRI) LED Troffer は、革新的で汎用性の高い仕様グレードのデザインで、あらゆる設定を現代化します。トライアンフは、3 つの発光パネルを使用して、LED パネル ライトと伝統的な建築用トロファーの長所を組み合わせて、表情豊かな天窓の外観を作り出しています。優れたエネルギー効率を備えた Triumph は、大幅なエネルギー節約のためにインテリジェントな照明制御と統合する能力においても同様に印象的です。

2×2 および 2×4 フォーム ファクタで利用可能な TRIUMPH は、最先端の電子技術を使用して、4 つの CCT と 3 つの異なるルーメン出力をすべて 1 つのフィールド調整可能ユニットで提供します。このように、すべてのフィールド選択可能なトライアンフ トロファーは 12 の仕事を行い、スペースの居住者に途方もない柔軟性を提供します。美的一貫性を維持するために、大学のキャンパス全体、病院ネットワーク、小売チェーン、または自動車販売店で同じ器具を使用できます。ルーメン出力または CCT 設定は、設置前、設置中、または設置後にスイッチを切り替えるだけで変更できます。工場で設定された 2 つのパフォーマンス オプションも利用できます。カスタム パフォーマンス デザインは、Triumph の多用途性をさらに高めます。現代的なデザインは、表面取り付けキットを使用して、埋め込みグリッドまたは乾式壁/シートロック天井の両方に適しています。

トライアンフ トロファーは、さらなるエネルギー節約、コード コンプライアンス、およびユーティリティ リベートのために、複数層の制御性を提供します。シンプルなスタンドアロン センサーの統合から、グループ化とゾーニングを提供するルーム レベルのソリューション、エンタープライズ レベルのソリューションまで、TRIUMPH はエンド ユーザーの柔軟性を最大限に高めるさまざまな制御ソリューションを提供します。工場で統合して注文できるオプションのサードパーティ制御ソリューションについては、スペックシートの注文ガイドを確認してください。

技術仕様
  • 固有参照番号lsi-tri-fs
  • 製品ファミリIndoor Lighting
  • 製品グループTroffers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-13
  • 版番号1
関連
  • 主要素材スチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD5020
  • CSI UniFormat II タイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ