製品の公開
(XCN4) Constitution Area Lighting
LSI Industries

(XCN4) Constitution Area Lighting

Google翻訳”,

LSIの高性能LED光学システムを特徴とする憲法は、通路、歩道エリア、キャンパスサイトを照らすように設計されています。そのモダンな外観は、サイトの現代的な建築デザイン要素を補完します。これらの器具は、既存のHIDと比較して、改善された測光性能を提供し、エネルギー使用量を最大80%節約します。

理想的なアプリケーション:駐車場照明、道路照明、街路照明、歩道照明

誰が私たちの製品を販売していますか?様々な照明販売代理店、照明メーカーの代表者、照明販売業者。

その他のフィクスチャドキュメントおよび公開されたレポートについては、製品サイトにアクセスしてください。

技術仕様
  • Unique reflsi-xcn4_area
  • コレクションセットOutdoor Lighting
  • コレクションArea Lights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)32.44
  • 幅(inch)25.5
  • 奥行き(inch)25.5
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルシリコン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)45
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 23
  • MasterFormat 2014 タイトルArea Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring