製品を公開する
(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Downlight
LSI Industries

(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Downlight

Google翻訳,

エレガントな XIRR 丸型埋め込み型 LED 照明器具は、2'x2' の正方形のアルミニウム ハウジングに丸い開口部とつや消しの拡散アクリル レンズで構成されており、視覚的な快適さを最大化し、比類のない性能を実現します。 XIRR の高ルーメン パッケージは、アプリケーション環境を強化しながら、標準的な缶照明と比較して器具数の削減による節約を可能にします。対象となる用途は、15 ~ 35 フィートの高い天井エリアです。

技術仕様
  • 固有参照番号lsi-xirr_downlights
  • 製品ファミリIndoor Lighting
  • 製品グループDownlights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-28
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)3.14
  • 幅(インチ)23.8
  • 奥行き(インチ)23.8
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 副素材アクリル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)20
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD5020
  • CSI UniFormat II タイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ