製品の公開
(XSPS) Flat Panel Light
LSI Industries

(XSPS) Flat Panel Light

Google翻訳”,

XSPSは、軒裏、商業用天蓋、浅いプレナム領域のドライブスルーなどの埋め込み式ダウンライトアプリケーション向けに設計されています。コンパクトなLED器具は、後付けまたは新築の用途で軒裏の表面に直接簡単に取り付けることができます。 XSPSは、洗練されたフラッシュマウントフィクスチャで優れたパフォーマンスを提供します。

XSPSは対称的な分布を持ち、高い周囲温度(40°C)に適しています。設置場所の周囲温度にもよりますが、最低60,000〜100,000時間の予想寿命があります。この製品には5年間の保証が付いています。

理想的なアプリケーション:石油ステーション照明/ガソリンスタンド照明、コンビニエンスストア照明/ Cストア照明、軒裏照明

誰が私たちの製品を販売していますか?様々な照明販売代理店、照明メーカーの代表者、照明販売業者。

その他のフィクスチャドキュメントと公開されたレポートについては、製品ページにアクセスしてください。

技術仕様
  • Unique reflsi-xsps_flat_panel
  • コレクションセットIndoor Lighting
  • コレクションFlat Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)5.69
  • 幅(inch)13.25
  • 奥行き(inch)13.25
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC000346
  • ETIM 名Building site lighting luminaire
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 55 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSpecial Purpose Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring