製品の公開
(ZNM) ZONE Medium- Sport / Court Light
LSI Industries

(ZNM) ZONE Medium- Sport / Court Light

Google翻訳”,

LSIのZONE™LEDスポーツライトは、コート照明アプリケーション向けのゲームチェンジャーです。 ZONEは、洗練された薄型設計と高性能LEDを、正確なシリコン光学系と組み合わせて、優れたレベルの照明と均一性を実現します。一般的なHIDコート照明システムと比較して、エネルギー負荷は最大75%削減されます。

その他のフィクスチャドキュメントおよび公開されたレポートについては、製品サイトにアクセスしてください。

技術仕様
  • Unique reflsi-znm
  • コレクションセットOutdoor Lighting
  • コレクションSports
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-23
  • エディション1
  • 高さ(inch)1.44
  • 幅(inch)25
  • 奥行き(inch)47.75
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルシリコン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)55
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ