製品の公開
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
    LSI Industries

    (SFR) All-Weather Downlight

    Google翻訳”,

    上からも下からも、天候に強い耐性を発揮します。

    全天候型ダウンライト(SFR)は、屋外・屋内を問わず、露出した天井や密閉された天井など、過酷な環境向けに特別に設計されています。

    上下ともにIP66規格の防水・防塵性能を備えたSFRは、耐久性を重視して設計されています。

    1,000~2,200ルーメンのパッケージが用意され、様々なトリム形状とカスタマイズ可能な仕上げが選択できるオールウェザーダウンライトは、空間のデザインに合わせて柔軟に対応できます。

    一般的な用途としては、小売店の軒下、レストランやコンビニエンスストアの日よけ、ドライブスルーやATMの庇、屋外パティオなどがあります。

    SFRを選択することは、建物とお客様の安心への投資です。その高い効率性により、光熱費の請求書からもわかるように、迅速な投資回収が可能です。

    • ドライバーとライトエンジンはIP66規格の工場密封ハウジングで保護されています。
    • 動作温度範囲: -40°F(-40℃)~104°F(40℃)
    • 最大2,200ルーメンのルーメンパッケージ
    • プレミアム拡散強化ガラスレンズ
    • 0-10V調光規格
    • 複数のトリムオプションをご用意しています
      • 4.5インチの丸型と角型
      • ホワイト、ブラック、ブロンズ、またはカスタム仕上げ
    • 設置業者にとって使いやすい取り付け機能
      • 高張力スプリングクリップ、ガスケット付き天井トリム、および上部ロックカラー
    仕様
    • Construction

      • IP66 ingress protection above and below ceiling - dust and water tight.

      • Rugged die-cast powder coated Aluminum housing.

      • Self-contained optic, board and heat sink assembly.

      • Operating temperature:

      – Open/Closed Ceiling: -40C to +40C

      – Closed Ceiling (IC-Rated): -40C to +35C

      • Round or Square Trim options.

      • IC-rated for direct contact with insulation.

      Optical System

      • Impact resistant glass lens with metalized reflector for high efficiency.

      • Minimum color rendering index (CRI) of 80 for high visual comfort.

      Electrical

      • High-performance class 2 driver features overvoltage, under-voltage, short-circuit and over-temperature protection.

      • Standard Universal Voltage (120-277 VAC) Input 50/60 Hz.

      • 0-10V dimming (10% - 100%) standard. Compatible with most commercially available 0-10V dimmers.

      • Power factor: > 0.90

      • Total harmonic distortion: <20%

      • Optional remote emergency battery for standby lighting.

      Controls

      • 0-10V dimming standard. Compatible with most commercially available 0-10V dimmers.

      Installation

      • Recessed mount for metal pan or drywall ceilings.

      • IC rated when used in closed ceilings.

      • Stainless steel spring clips for quick installation.

      • Locking collar for vandal resistance and enhanced durability. Requires ceiling access.

      • Integrated wiring box.

      • Accommodates ceiling thickness up to 1/2"

      Warranty

      • LSI luminaires carry a 5-year limited warranty. Refer to https://www.lsicorp.com/resources/terms-conditionswarranty/ for more information.

      Listings

      • Certified to UL 1598 and UL 8750.

      • Suitable for wet, damp or dry locations.

      • IP66 rated Luminaire per IEC 60598-1.

      • Made in USA with global materials.

      • Meets Buy American Act requirements.

    技術仕様
    • Unique refsfr-all-weather-downlight
    • コレクションセットOutdoor Lighting
    • コレクションDownlights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-18
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ