製品の公開
(SFS) Surface Mount Awning & Soffit Fixture
(SFS) Surface Mount Awning & Soffit Fixture
(SFS) Surface Mount Awning & Soffit Fixture
    LSI Industries

    (SFS) Surface Mount Awning & Soffit Fixture

    Google翻訳”,

    LSI 表面実装オーニングおよびソフィット フィクスチャ (SFS) は、明るく信頼性が高く視覚的に快適な照明により、歩行者用トランジション エリアを変革し、駐車場から店舗入口まで顧客をシームレスに誘導します。

    あらゆる環境で性能を発揮するように設計されたIP66準拠のSFSは、汚れ、埃、水から完全に保護されており、過酷な環境でも長期間の性能を発揮します。3種類の色温度と4,000ルーメンから10,000ルーメンまでのルーメンパッケージをご用意し、あらゆる用途に最適な光を提供します。最大出力のクリアレンズ、または優れた視覚的快適性を実現する拡散レンズをお選びいただけます。優れた効率性を維持しながら、空間に合わせた体験をお届けします。

    理想的な用途: 小売店の軒裏や日よけ、コンビニエンスストアの照明、低い高さの天蓋の用途

    仕様
      • Ultra-slim 15/16” profile die cast housing with powder coated finish.
      • Symmetric optics mounted behind a clear or diffuse flat tempered glass lens.
      • Standard color is white and is finished with LSI’s DuraGrip polyester powder coat process. DuraGrip withstands extreme weather changes
        without cracking or peeling. It is also available in bronze or black finishes.
      • Operating temperature: -40°C to +50°C (-40°F to +122°F).
      • Meets Buy American Act requirements.
      • Max Lumens 10,000
      • Min Lumens 4,000
      • Color Temperatures
        • 3000
        • 4000
        • 5000
    技術仕様
    • Unique refsfs-surface-mount-awning-and-soffit-fixture
    • コレクションセットOutdoor Lighting
    • コレクションSoffit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-16
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures