製品の公開
(VALS) V-LOCITY Area Light Small
LSI Industries

(VALS) V-LOCITY Area Light Small

Google翻訳”,

V-LOCITY エリア ライトは、建築および商業用途に最適な薄型デザインと、洗練された曲線スタイルを特徴としています。クラス最高の光度分布と、優れたターゲット効率およびワットあたりのルーメンにより、プロジェクトに必要なポール、照明器具、ワット数を削減し、投資収益率を最大化できます。複数の交換可能な取り付けアームを備えているため、さまざまな改修や新規建設プロジェクトに最適で、真の 1 人での設置が可能で、現場でのアダプター ブラケットや穴あけ作業も最小限に抑えられます。現場で回転および交換可能なライト エンジン/光学系/シールドにより、現場での光の分布と色温度の変更が迅速かつ簡単に行え、設置中および設置後の解決時間を最小限に抑えることができます。

理想的な用途:学校、オフィスビル、ショッピングモールの駐車場照明、道路照明、街路照明、歩道照明、自動車販売店、屋外スポーツコート、コンビニエンスストアやクイックサービスレストランの駐車場、食料品店/医薬品店や小売店の駐車場、大規模な配送センターや倉庫の駐車場、荷積み場、保管エリア。


仕様
  • Features & Specifications

    • 15+ optical distributions with industry-leading photometry
    • 4 interchangeable mounting arms ideal for retrofit to existing poles and tenons
    • Field Replaceable Light Engine and Rotatable Optics
    • 50°C Ambient Temperature Rating Standard
    • Optional Airlink™ Wireless, Integral Bluetooth™ Motion and Photocell Sensor
    • 5-year Warrant

    Max Lumens
    27,000

    Min Lumens
    6,000

    Sensors
    Standalone
    Motion/Photocell

    Wireless
    Motion/Photocell

    Color Temperatures
    5000,4000,3500,3000,2700,Amber

技術仕様
  • Unique refvals
  • コレクションセットOutdoor Lighting
  • コレクションArea Lights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-11-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_73
  • Uniclass2015詳細Road lighting luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 21 23
  • OmniClassタイトルStreet and Roadway Lighting Fixtures