製品の公開
POWERLUG LED
LUG LIGHT FACTORY
アーカイブ

POWERLUG LED

5つ星のうち4.54.5(8 レビュー)

Modern floodlight for LED light source.

  • High efficacy to 151 lm/W
  • Passive cooling system
  • Modern design
  • Simple one person mounting
  • Reliability
仕様
  • TECHNICAL DATA
    Mounting: on the adjustable holder, on the substrate
    Body: high pressure die-cast aluminum
    Lateral Surface Wind Exposed: 0.163 m²

    ELECTRICAL DATA
    Power supply efficiency: >92%
    Power: 220-240V 50/60Hz
    Includes light source: yes

    GENERAL DATA
    Lifetime (L80B10): 100 000 h
    Available on request: LLOC, DALI, DIM 1..10V
    Warranty: 5 years
    Application: industrial facilities, warehouses, metro, parking areas, facades

技術仕様
  • Unique refpowerlug
  • コレクションセットLamps
  • コレクションSurface mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)95
  • 幅(mm)403
  • 奥行き(mm)405
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
  • 正味重量(kg)8.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名Luminaires
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48
  • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 00 00
  • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring