製品の公開
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
    Martin

    MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    MAC Ultra Performance は、非常に明るいムービング ライトの基準を引き上げ、ズーム範囲全体のベンチマーク出力、真の次世代フレーミング システム、より高解像度の光学系、驚くほど低いノイズ レベルを備えています。

    最大のライブ イベントをサポートするために構築されたこの強力な主力製品は、まったく新しい 1150 W、6000 K の独自の LED ライト エンジンに基づいており、フィクスチャは驚異的な 46,500 ルーメンの投影を実現します。 50,000 時間を超えるライト エンジンは、高解像度の調光、ストロボ、Martin 独自の Animation™ 効果も提供します。

    1:7 のズーム範囲と精密なフォーカス コントロールは、洗練された光学システムから提供されます。広範な機能パッケージには、均一なカラー ミキシング、可変 CTO、追加のカラーおよびスペクトル補正フィルター、Martin の革新的な拡張フレーミング システム、2 層の回転ゴボ、フル機能のアニメーション ホイール、アイリス、フロスト、プリズム エフェクト、真に応答性が高く正確なパンおよび傾けます。そして、これらの機能はすべて、コンパクトで頑丈な伝説的なマーティンのデザインに詰め込まれています。

    MAC Ultra Performance は、幅広いコンサートやツアー制作に最適ですが、ノイズに敏感な放送や劇場の舞台照明アプリケーションにも同様に適用できます。簡単に言えば、出力とパフォーマンス実行の境界を押し広げる主力のフィクスチャに関して言えば、MAC Ultra Performance は独自のクラスで堂々と立っています。

    仕様
    • FEATURES

      LIGHT SOURCE

      • 1150 W proprietary LED light engine
      • 84 x 20 W white LEDs
      • Minimum LED lifetime: >50,000 hours (see specs for further details)

      PHOTOMETRIC DATA

      • Light Engine Luminous Output: 90,000 lumens
      • Fixture Luminous Output: 46,500 lumens
      • Peak Luminous Intensity: 2,600,000 cd
      • CCT: 6000 K (+/- 250 K)

      OPTICS

      • 160 mm front Lens
      • 1:7 zoom range - 7.7° - 53°
      • High resolution projection system

      DYNAMIC EFFECTS

      • 0 - 100% continuous dimming and strobe effects
      • Choice of four dimming curves
      • CMY color mixing
      • Color temperature control - 6000-2850 K
      • Color wheel with 6 x interchangeable dichroic filters, including Spectral Enhancement Filter
      • Rotating gobo wheel 1 includes 5 interchangeable gobos + open
      • Rotating gobo wheel 2 includes 5 interchangeable gobos + open
      • Gobo animation wheel, indexing, continuous rotation with variable angle
      • Frost (fade in)
      • 4-facet prism
      • Iris
      • Zoom
      • Focus with auto tracking
      • Extended Framing module with individual +/- 30° across entire beam and +/- 83° rotation
      • Pan: 540°
      • Tilt: 268°
      • P3 videomapping of fixture color and/or intensity
      • Pre-programmed effects: Two ranges of pre-programmed FX

      COOLING AND NOISE

      • Low noise cooling system
      • User-selectable output vs. sound level control

      CONSTRUCTION

      • Height (head straight up): 864 mm (34.1 in.)
      • Height (maximum): 876 mm (34.5 in.)
      • Weight: 44.0 kg (97.0 lbs.)

      CONTROL

      • DMX-512 in/out
      • Ethercon in/out for P3, Art-Net, sACN
      • Built in Ethernet switch with fail-safe bypass
    技術仕様
    • Unique refmac-ultra-performance
    • コレクションセットAutomated Lights
    • コレクションLED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-08
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 演劇照明
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring