製品の公開
CAMBER, Direct/Indirect
Lumenwerx

CAMBER, Direct/Indirect

Google翻訳”,
キャンバーは、薄くて関節のあるプロファイルを備えたリニアLEDペンダントランプです。高度なLEDエンジンと光学制御を使用して、キャンバーは広範囲のアップライトと適切に制御されたダウンライトを提供します。この非常に効率的で快適な照明は、包括的な電気および制御オプションとともに、幅広い配光で提供されます。間接および直接コンポーネントの独立して制御可能な光出力を備えたキャンバーICLも利用できます。キャンバーはT5とT5HOでも利用できます。
仕様
  • Size: 8 21/32" x 1 9/16"

    Light Source: Led, T5, T5Ho

    Chromaticity: Static White

    Light Distribution: Direct/Indirect

    Mounting: Pendant

    Optics: Pmo
技術仕様
  • Unique refCAMP
  • コレクションセットPendant
  • コレクションCamber
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)1.57
  • 幅(inch)8.66
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米