製品の公開
CAVA, Recessed Direct
Lumenwerx

CAVA, Recessed Direct

Google翻訳”,
Cavaは、非常に快適で驚くべき外観のリニアLEDペンダントまたは埋め込み式ランプです。完全に隠された間接的なLEDアレイを使用して、Cavaは優れた輝度制御を提供すると同時に、ランプのアーチ型の内部空洞に光を分配することで高い効率を維持します。 Cavaは、完全に直接またはセグメント化された直接/間接配布を提供します。
仕様
  • Size: 4 1/2" x 4 1/2"

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct, Direct/Indirect

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola

    Mounting: Recessed, Pendant

    Optics: Rlo
技術仕様
  • Unique refCAVR
  • コレクションセットPendant
  • コレクションCava
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.75
  • 幅(inch)5.03
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Recessed lighting
  • UNSPSC39111505
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_71
  • Uniclass2015詳細Recessed luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米