製品の公開
CLUSTER PI, Recessed
CLUSTER PI, Recessed
    Lumenwerx

    CLUSTER PI, Recessed

    Google翻訳”,


    Cluster Pi with HLOとCluster Pi with KVCOTMはどちらも、洗練された光学系と時代を超えたモダニズムの美学を備えた円形の照明器具に、当社のClusterファミリーの美しさと品質を統合しています。ミニチュアリフレクターオプティック(MRO)を備えたCluster Piは、円形のライトセルアレイを通して照らす照明器具に、当社のClusterファミリーの美しさと品質を統合しています。照明器具の特徴
    2 インチ未満の薄型で、埋め込み、表面、またはペンダントに取り付けることができます。

    照明器具は 2 インチ未満の薄型で、小 (3.5 インチ)、中 (6.5 インチ)、大 (9 インチ) の 3 つのサイズがあり、埋め込み式、表面取り付け式、またはペンダント取り付け式で使用できます。

    ミニチュア リフレクター オプティック (MRO) を備えた Cluster Pi は、円形のライト セル アレイを通して照明する器具に Cluster ファミリーの美しさと品質を統合しています。この照明器具は 2 インチ未満の薄型で、埋め込み、表面、またはペンダントに取り付けることができます。
    ミニチュア リフレクター オプティックを備えた中型および大型の埋め込み型モデルは、円形アレイの中央に配置された追加照明器具を収容できるように設計されています。

    仕様
    • LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      MOUNTING: RECESSED

      OPTICS: HLO, KVCO™, MRO

    技術仕様
    • Unique refCLUPIR
    • コレクションセットSurface
    • コレクションCluster Surface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_71
    • Uniclass2015詳細Recessed luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米