製品の公開
ELIA, Pendant, Multiple Round
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Multiple Round

5つ星のうち4.44.4(14 レビュー)
Google翻訳”,

エリアマルチプルラウンドペンダントは、2つまたは3つのエリアラウンドフィクスチャ(直径2'から5'のみ)を組み合わせ、異なる平面に配置し、1つのキャノピーを共有した結果です。エリアは、円形のハウジングから内側と外側を照らすLEDアレイを備えています。エリアフィクスチャーは、インテリアスペースの装飾的でモダンな焦点として機能します。 ChromawerxSolaでも利用できます。
デュオ、クアドロ。

仕様
  • SIZE: 

    2 Rings3 Rings
    2+3 - Elia 24" + Elia 36"

    2+4 - Elia 24" + Elia 48"
    2+5 - Elia 24" + Elia 60"
    3+4 - Elia 36" + Elia 48"
    3+5 - Elia 36" + Elia 60"
    4+5 - Elia 48" + Elia 60"

    2+3+4 - Elia 24" + Elia 36" + Elia 48"
    2+3+5 - Elia 24" + Elia 36" + Elia 60"
    2+4+5 - Elia 24" + Elia 48" + Elia 60"
    3+4+5 - Elia 36" + Elia 48" + Elia 60

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

技術仕様
  • Unique refELIMPR2
  • コレクションセットPendant
  • コレクションElia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring