製品の公開
FLAIR 2 DIFFUSER CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect
Lumenwerx

FLAIR 2 DIFFUSER CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect

Google翻訳”,

Flair Cylinder ファミリーは、洗練されたプロポーション、細部へのこだわり、ミニマリストの汎用性を特徴とする、ペンダント、表面、および壁に取り付けられた装飾照明器具のシリーズです。フレアスリーブ、フレアディフューザー、フレアグローリングで構成されています。フレア ディフューザーは 2 インチまたは 3 インチの直径で利用できますが、フレア スリーブとフレア グロー リングは 3 インチの直径でのみ利用できます。

仕様
  • SIZE: DIAMETER: 2", 3"

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

    MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL

    OPTICS: FF14, FF34, FFFH, GR, PF34, SL14, SLFH

技術仕様
  • Unique refFL2DFCYP
  • コレクションセットPendant
  • コレクションAERA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures