製品の公開
FORTEX 4, Pendant, Direct
Lumenwerx

FORTEX 4, Pendant, Direct

Google翻訳”,
Fortexは、独特でエレガントなスケールの長方形のペンダントと壁の照明器具のシリーズです。 Fortexペンダントは、会議室、エグゼクティブオフィス、休憩室、カフェテリア、玄関ホール、ロビーなどのスペースに最適です。 Fortexの直接/間接は、鮮明な4.25 "x 1.5"の押し出しアルミニウムの側面で構成され、ハウジングから0.5 "伸びる穏やかに光る光学系によって両方の直接から覆われています。コーナーは留め継ぎされ、完全に発光します。Fortex5は壁から0.75"離れてキャストされます。魅力的なディテールを追加する穏やかなスピルライト。全体の拡張はわずか2.25インチで、Fortex5と2の両方がADA要件に準拠しています。FortexはVia1.5PlusLinearと連携します。
仕様
  • SIZE: 18", 50", 2', 3', 4', 18"X18", 2'X2', 3'X3', 4'X4', 1'X4', 2'X4', 3'X4' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
技術仕様
  • Unique refFOR4PD
  • コレクションセットPendant
  • コレクションFortex
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring