製品の公開
MIKRO, Surface, Direct
Lumenwerx

MIKRO, Surface, Direct

Google翻訳”,
正確で洗練されたエレガントな幅わずか1インチのMikroは、一体型ドライバーであるMikrodrive™によって実用化されたリニアLED照明の鮮明で真新しいスケールを提供します。高性能LEDとフラットで高効率のランバート光学系Mikroを使用117 LPWの効率を実現します。個々の照明器具と連続運転に加えて、Mikroはペンダント、壁、表面、および埋め込み構成でも利用できます。
仕様
  • SIZE: 1" X 2" - 1" X 2 31/32" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
技術仕様
  • Unique refMIKS
  • コレクションセットSurface
  • コレクションMikro
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_85
  • Uniclass2015詳細Surface luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米