製品の公開
MINEAR 1/2, Surface, Direct
MINEAR 1/2, Surface, Direct
MINEAR 1/2, Surface, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 1/2, Surface, Direct

    Google翻訳”,

    ミニチュア・オーダーメイド照明器具「Minearコレクション」の1/2インチプロファイルは、コンパクトなスケールと優れた性能、そして光学的な柔軟性を両立しています。埋め込み型または表面実装型、そして非対称型オプションもご用意した1/2インチモデルは、ミニマリスト的な特徴を保ちながら、微妙なウォールウォッシュ効果、方向性の強調、あるいは視覚的な到達範囲の拡大といった用途に対応します。
    ミニアー家の。

    仕様
    • SIZE: 1/2 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      MOUNTING: RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    技術仕様
    • Unique refMIN05S
    • コレクションセットSurface
    • コレクションMinear
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_85
    • Uniclass2015詳細Surface luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米