製品の公開
POP COLOR, Pendant Round 24, Direct
Lumenwerx

POP COLOR, Pendant Round 24, Direct

Google翻訳”,
POP Colorは、4¾ "の深さの塗装されたハウジングと、均一に発光するディフューザーを備えています。ディフューザーとライトエンジンは、ツイストアンドロックメカニズムによって固定された完全に密閉されたユニットを形成し、ハードウェアが露出することなくメンテナンスを容易にします。 POP Colorは、最大125 LPWを提供し、9つの標準ハウジングカラーとカスタム仕上げで利用できます。 POP Colorは、公称12 "、24"、36、および48 "サイズの円形または正方形のハウジングを選択できます。すべて、直接または直接/間接の配光を備えた適切な表面またはペンダント取り付けです。ディフューザードロップは1"、2 "、3です。ハウジングの端から「または4」下。幅広い色温度、光出力、電気、および制御オプションが提供されます。各出力オプションは、さまざまな照明器具サイズにわたって同じディフューザーの明るさを維持し、視覚的に一貫したスケールの階層を提供します。
仕様
  • SIZE: 1'X1', 12", 2'X2', 24", 36", 48" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: SURFACE, PENDANT OPTICS: ULO
技術仕様
  • Unique refPCROPD-24
  • コレクションセットPendant
  • コレクションPop Color
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring