製品の公開
PIVOT CYLINDER, Pendant
PIVOT CYLINDER, Pendant
PIVOT CYLINDER, Pendant
    Lumenwerx

    PIVOT CYLINDER, Pendant

    Google翻訳”,

    Pivotは、ペンダントマウント用の建築用48Vリニア磁気トラック照明システムです。ペンダントトラックは高電圧で、ピボットトラックモジュールに対応しています。それは、関節でスムーズな移行を伴う最大8フィートのセグメントで無限の実行能力を備えています。また、水平方向と垂直方向に分岐して、さまざまな建築用途向けの多数の形状、パターン、および効果を作成することもできます。トラックは、さまざまな回路と制御チャネルのバリエーションで提供されます。リセストラックおよびピボットモジュール製品については、他のスペックシートを参照してください。

    Pivot Cylinderは、スリムな1.5インチと2インチのプロファイルと、6インチ、9インチ、12インチ、18インチの4つの高さオプションを備えた最も強力なポイントソースモジュールです。ピボットシリンダーは、20、35、50度の3つのビーム角度で提供されます。ピボットシリンダーには、標準または装飾ベベルのオプションがあります。

    仕様
    • SIZE: 1" (1,5" DIAMETER), 2" (2" DIAMETER) 

      FIXTURE HEIGHT: 6", 9", 12", 18"

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      BIM ANGLE: SPOT 20 DEG, FLOOD 35 DEG, WIDE FLOOD 50 DEG

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


    技術仕様
    • Unique refPIVCY
    • コレクションセットPendant
    • コレクションPivot
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring