製品の公開
PIVOT SHELL ROUND, Pendant
Lumenwerx

PIVOT SHELL ROUND, Pendant

Google翻訳”,

Pivot は、ペンダント取り付け用の建築用 48V 線形磁気トラック照明システムです。ペンダント トラックは高電圧で、ピボット トラック モジュールに対応します。ジョイントでのスムーズな移行により、最大 8 フィートのセグメントで無限の実行機能を備えています。また、水平方向と垂直方向に分岐して、さまざまな建築用途向けの多数の形状、パターン、および効果を作成することもできます。トラックは、さまざまな回路および制御チャネルのバリエーションで提供されます。凹型トラックおよびピボット モジュールの製品については、他のスペック シートを参照してください。

Pivot Shell Round は、洗練された、細部にまでこだわった、非常に用途の広いペンダントで、作業スペースの一般的な照明だけでなく、会議テーブル、休憩室、昼食室、および循環スペースの上のタスク照明を提供できます。 Unity Pointed (UP) テクノロジーが搭載されており、同じルーメン出力内ですべての形状とサイズにわたってレンズの明るさの均一性を実現します。

仕様
  • SIZE: 8" (8" DIAMETER), 12" (12" DIAMETER) 

    FIXTURE HEIGHT: 2 1/16"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


技術仕様
  • Unique refPIVSHER
  • コレクションセットPendant
  • コレクションPivot
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring