製品の公開
PIVOT SHELL SQUARE, Surface
Lumenwerx

PIVOT SHELL SQUARE, Surface

Google翻訳”,

ピボット トラックは、48V、幅 1.55 インチのリニア システムで、ピボットに対応するための吊り下げ型、埋め込み型、または表面取り付け用に設計されています。
モジュールを追跡します。最大 8 フィートのセグメントで無限に実行できるピボット トラックは、水平方向と垂直方向に分岐して、
さまざまな建築用途向けの多数の形状、パターン、および効果を作成します。

ピボット シェル スクエアは、洗練された細部にまでこだわった非常に用途の広いペンダントで、作業スペースの一般的な照明だけでなく、会議テーブル、休憩室、昼食室、および循環スペースの上のタスク照明を提供できます。 Unity Pointed (UP) テクノロジーが搭載されており、同じルーメン出力内ですべての形状とサイズにわたってレンズの明るさの均一性を実現します。

仕様
  • SIZE: 8" (8" x 8"), 12" (12" x 12")

    FIXTURE HEIGHT: 2 1/16"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


技術仕様
  • Unique refPIVSHESQ-S
  • コレクションセットSurface
  • コレクションPivot
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_85
  • Uniclass2015詳細Surface luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures