製品の公開
POLY, Recessed 2x2
Lumenwerx

POLY, Recessed 2x2

Google翻訳”,
個別の照明器具として使用するために適切にスケーリングされたPolyの幾何学的形状は、一般的な照明への創造的なアプローチの新しい機会を提供します。 Poly Recessedは、寛大な照明を提供します。2面ディフューザーは浅い金庫を形成し、3面ディフューザーは天井の下に落下します。ポリトライアングルとY字型のペンダントは、さまざまな特別な領域を区別できます。オープンフォームは風通しが良く、コンパクトな2.5インチプロファイルを備えています。Polyは通常またはフリーフォームの配置で快適に使用できます。魅力的な効果と多くのルーメン出力および電気オプションにより、Polyは実用的かつ創造的です。
仕様
  • SIZE: 1'X1', 2'X2', 1'X4', Y, TRIANGLE LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, PENDANT, WALL OPTICS: ULO
技術仕様
  • Unique refPOLR-22
  • コレクションセットRecessed
  • コレクションPoly
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Recessed lighting
  • UNSPSC39111505
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_71
  • Uniclass2015詳細Recessed luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米