製品の公開
QUAD, Pendant Wide
Lumenwerx

QUAD, Pendant Wide

Google翻訳”,
Quadは、循環、一般、およびユーティリティアプリケーション向けのシンプルに設計され、鮮明に実行されたリニアランプです。高効率ランバートオプティックは、ディフューザー全体で優れた発光効率と均一な光度を提供します。クワッドは、表面モデルと壁モデルに加えて、幅の広い3.5インチまたは幅の狭い2.5インチのプロファイルで利用でき、連続運転で設置できます。コンパクトなフォルムに立っているだけでなく、電気的および統合された制御オプションの全範囲が利用可能です。 QuadはT5とT5HOでも利用できます。
仕様
  • SIZE: 3 1/2” X 3 1/2" & 3 1/2” X 2 1/2" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
技術仕様
  • Unique refQUAWP
  • コレクションセットPendant
  • コレクションQuad
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring