製品の公開
RIM, Pendant Round
Lumenwerx

RIM, Pendant Round

5つ星のうち5.05.0(10 レビュー)
Google翻訳”,

直径2'から12'までの8つの標準サイズで利用できるリムラウンドフィクスチャは、特に一般的な照明、壁の洗浄、および/または周囲の効果と組み合わせると、あらゆる内部環境に適した滑らかなプロファイルで装飾されます。標準のリムラウンドには、円形のハウジングから内側を照らすLEDアレイが装備されています。対照的に、Rim Verso Roundフィクスチャには、ハウジングから外側を照らすLEDアレイが装備されています。特定の小さいリムラウンドサイズを組み合わせて(2〜3個のフィクスチャのみ)、リムマルチプルラウンドルミネアを形成できます。同様に、特定の小さいリムラウンドサイズは垂直に取り付けることができ、リムエアラウンドフィクスチャとして知られています。リムラウンドの公称光出力は、2000〜24000ルーメンの範囲です。 Chromawerx Sola、Duo、Quadroでも利用できます。

仕様
  • SIZE: 24", 36" 48", 60", 72", 96", 120", 144" DIAMETER

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

技術仕様
  • Unique refRIMRP
  • コレクションセットPendant
  • コレクションRim Round
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring