製品の公開
RIM, Pendant Square
Lumenwerx

RIM, Pendant Square

Google翻訳”,
リムスクエアは、寛大なアンビエントイルミネーションとエレガントなジオメトリを組み合わせています。 2インチの高押し出しアルミニウムフレームは、溶接マイタージョイントでシームレスな形状に構築されており、さまざまな標準色とカスタム色で塗装できます。ドライバーは、天井の上または下にリモートで取り付けられます。4点サスペンションを利用できます。超クリーンな統合パワーオーバーケーブルオプションで。リムスクエアは、12 "x 12"、24 "x 24"、48 "x 48"の3つのサイズで利用できます。公称光出力は1200〜10000ルーメンの範囲で、ワットあたり最大84ルーメンの効率。リムは、ラウンドおよびリニア形式で、ChromaWerx Sola、Duo、およびQuadroでも利用できます。
仕様
  • SIZE: 12" X 12", 24" X 24" AND 48" X 48" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: PENDANT OPTICS: ULO
技術仕様
  • Unique refRIMSP
  • コレクションセットPendant
  • コレクションRim Square
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring