製品の公開
RIM TRIANGLE , Pendant
Lumenwerx

RIM TRIANGLE , Pendant

Google翻訳”,

2 フィートから 6 フィートまでの 5 つの標準サイズが用意されている正三角形のリム トライアングル フィクスチャは、特に一般的な照明、ウォール ウォッシュ、および/または周辺効果と組み合わせた場合に、あらゆるインテリア環境に適した洗練されたプロファイルで装飾されています。リム トライアングルには、三角形のハウジングの内側を照らす LED アレイが装備されています。特定の小さいリム トライアングル サイズを組み合わせることができます (2 ~
3 つのフィクスチャのみ) を使用して、Rim Multiple Triangle 照明器具を形成します。リム トライアングルの公称光出力範囲は 2000 ~ 11400 ルーメンです。 Chromawerx Sola、Duo、Quadro でも利用できます。

仕様
  • SIZE: 24", 36", 48", 60", 72" SIDE LENGTH

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

技術仕様
  • Unique refRIMTP
  • コレクションセットPendant
  • コレクションRim Shape
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring