製品の公開
SELKA, Pendant, Direct
Lumenwerx

SELKA, Pendant, Direct

Google翻訳”,
角度のあるエンドキャップ、深い内部チャネル、および心地よいアスペクト比を備えたSelkaは、さわやかでさわやかなスタイルを提供します。広範囲にわたるアップライト、快適なダウンライト、高い効果、および十分な光出力はすべて、セルカを非常に実用的なものにします。 Selkaは、2つの特徴的なダウンライトオプションを提供します。鏡面反射またはマット仕上げの、後退ライトガイドと後退放物線ルーバーです。どちらのオプションも、視覚的な快適さと優れたカットオフおよびソフトなダウンライトの分布を兼ね備えています。直接/間接分配の場合、当社のライトガイドオプティックは滑らかな天井の明るさと広い間隔を生成します。 Selkaは、個別の照明器具または連続運転として設置できます。コンパクトなプロファイルは、間接照明と直接照明の独立した制御を含む、すべてのLumenWerx電気オプションに対応します。
仕様
  • SIZE: 3 3/8" X 3 7/8", 3 3/8" X 3 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT WIDESPREAD CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: PENDANT OPTICS: MPL, RLG, SPL, WIO
技術仕様
  • Unique refSELPD
  • コレクションセットPendant
  • コレクションSelka
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring