製品の公開
TOGO, Pendant 18
Lumenwerx

TOGO, Pendant 18

Google翻訳”,
トーゴは、最小限のエレガントなリングフォームから寛大な周囲照明を提供します。鮮明な4インチの高不透明バンドに囲まれ、独特の環状ディフューザーが内側に輝きます。ディフューザーの柔らかく丸みを帯びた複合曲線は、トーゴに細い外観を与えます。直径18インチ、24インチ、36インチ、48インチで利用できます。トーゴは効率的で広範囲に対応します。 、間隔基準1.6および光出力の範囲を備えた直接/間接照明(65/35)。トーゴの押し出しアルミニウムの外部ハウジングは、9つの標準仕上げ、またはRALカスタムで塗装できるシームレスバンドに溶接およびバフ研磨されています。トーゴドライバーは、天井の上または下にリモートで取り付けられます。従来の電源コードに加えて、トーゴは、電源ケーブルとサスペンションケーブルが統合された超クリーンな取り付けディテールも提供します。制御には調光が含まれます。 0〜10V、線間電圧、およびデジタルプロトコルで最大1%。夜間照明および緊急回路が利用可能。トーゴは、調整可能な白およびRGBW表現力豊かなcoのChromaWerx Sola、Duo、およびQuadroオプションの全範囲をサポートします。 lor。
仕様
  • SIZE: 18", 24", 36", 48" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: ULO
技術仕様
  • Unique refTOGP-18
  • コレクションセットPendant
  • コレクションTogo
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米