製品の公開
UBIK TROFFER, Recessed
UBIK TROFFER, Recessed
    Lumenwerx

    UBIK TROFFER, Recessed

    Google翻訳”,

    なめらかな正方形のフォルムは、多数のクリエイティブなオプションを提供するように設計された照明ファミリーであるUbikの優れた機能を満たしています。 Ubik Trofferは、低グレアのデュアルオプティカルチャンバーのパフォーマンスで視覚的な快適さを生み出します。センターチャンネルは、マットホワイトまたはマットシルバーの放物線ルーバーを備えており、ソフトな円錐形の分布を実現します。サイドレンズは、Tri-Flectテクノロジーを使用して、間接的な反射、ソフト拡散分布を提供します。 1x1と2x2の両方の器具は、60/40と40/60の配光オプションを提供し、UGR値に関するWELLBuildingStandard™ガイドラインを満たしています。 Ubik Trofferには、Static White、BIOS、Chromawerx Sola、Duoがあります。

    仕様
    • SIZE: 1' X 1' - 2' X 2'

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, BIOS, CHROMAWERX SOLA and DUO

      MOUNTING: RECESSED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CENTER OPTIC: 

      • MWPL - Matte White Parabolic Louver
      • MSPL - Matte Silver Parabolic Louver

      SIDE OPTIC: TFO - Tri-Flect Optic

      技術仕様
      • Unique refUBIT
      • コレクションセットRecessed
      • コレクションUBIK
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-01-04
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 設計国カナダ
      • 製造国カナダ
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
      • IFC分類照明設備
      • ETIM コードEG000027
      • ETIM 名Luminaires
      • UNSPSC名称Recessed lighting
      • UNSPSC39111505
      • Uniclass2015コードPr_70_70_48_71
      • Uniclass2015詳細Recessed luminaires
      • MasterFormat 2014 コード26 51 00
      • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
      • OmniClassNumber23-35 47 11
      • OmniClassタイトルLighting Fixtures
      • UniFormatIIコードD5020
      • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring