製品の公開
VIA3, Recessed Vertical
Lumenwerx

VIA3, Recessed Vertical

Google翻訳”,

エレガントで柔軟性の高いViaシリーズは、直線型、ペンダント型、面発光型、埋め込み型、壁掛け型の照明器具で構成されています。各照明器具は、独立した照明器具として、または連続した照明器具やパターンとして設置できます。Via 3 Recessed Verticalは、ランバーシアン光学系を採用しています。

仕様
  • SIZE: 3 1/32" x 3 3/4" - 3 1/32" x 4 3/4"

    LIGHT SOURCE: LED

    LumenXpress: 10 days

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO , QUADRO

    LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH, WIDESPREAD

    OPTICS: ARO2, GRO, HLO, LGO, TIO, WAI2, WDO, WIO2, WRO2

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL, WALL-RECESSED


技術仕様
  • Unique refVIA3-RV
  • コレクションセットRecessed
  • コレクションVia 3
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Recessed lighting
  • UNSPSC39111505
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_71
  • Uniclass2015詳細Recessed luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米