製品の公開
VOILA2 DOWNLIGHT, Recessed Square, Wall Wash
Lumenwerx

VOILA2 DOWNLIGHT, Recessed Square, Wall Wash

Google翻訳”,
Voila 2 "ダウンライトと壁ワッシャーは、オープンフレーム、IC、およびCCEAハウジングを備えた円形および正方形の開口部で利用でき、すべて4"未満のプレナム深度が必要です。ダウンライトはネジ山機構で垂直方向に30度調整し、水平方向に360度回転します。 HyFlex光学系を使用すると、フィールド交換可能なビーム角度は10°から90°の範囲になります。一体型ドライバーは0〜10V、ELV、またはトライアック調光に使用でき、2インチの開口部から交換できます。リモートドライバーは他のプロトコル、緊急操作、ChromaWerxSolaおよびDuoに使用できます。ダイキャストバッフルは0.5インチおよびトリムまたはトリムレスオプションと複数の仕上げを備えた1.0"の深さ。プリセットされたランプライト出力は最大1340ルーメンから利用可能です。Voila2"ダウンライトはIP44定格です。
仕様
  • LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED OPTICS: HYFLEX
技術仕様
  • Unique refVO2SRWW
  • コレクションセットRecessed
  • コレクションVoila 2 Downlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Recessed lighting
  • UNSPSC39111505
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_71
  • Uniclass2015詳細Recessed luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures