製品の公開
VOILA4 CYLINDER-CUBOID, Pendant Cuboid
Lumenwerx

VOILA4 CYLINDER-CUBOID, Pendant Cuboid

Google翻訳”,
Voila 4 "シリンダー-直方体ダウンライトは、複数の仕上げを施したペンダントおよび表面設置に使用できます。HyFlex光学系を使用すると、フィールド交換可能なビーム角度は10°から90°の範囲になります。ドライバーはリモートで使用できます。リモートドライバーは0-10V、ELV、 Triac、DALI、さまざまなLutronおよびEldoLED調光プロトコル、ChromaWerx SolaおよびDuo。ペンダントはPVCまたは布で覆われたケーブルで吊り下げることができます。表面照明器具は、直接ワイヤーまたはJボックスを介して電力を供給できます。表面導管アダプターは表面設置とペンダント設置の両方で利用できます。ダイキャストバッフルは、0.5インチ、1インチ、2インチの深さで提供され、シリンダー/直方体の寸法に一致します。プログラム可能な照明器具の光出力は、2650ルーメンまで利用できます。
仕様
  • SIZE: 4" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT OPTICS: HYFLEX
技術仕様
  • Unique refVO4CP
  • コレクションセットPendant
  • コレクションVoila 4 Cylinder Cuboid 2
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures