製品の公開
VOILA4 DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
Lumenwerx

VOILA4 DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct

Google翻訳”,
Voila 4 "ダウンライトと壁ワッシャーは、オープンフレーム、IC、およびCCEAハウジングを備えた円形および正方形の開口部で利用でき、すべて4"未満のプレナム深度が必要です。ダウンライトはネジ山機構で垂直方向に30度調整し、水平方向に360度回転します。 HyFlex光学系を使用すると、フィールド交換可能なビーム角度は10°から90°の範囲になります。一体型ドライバーは、0-10V、ELV、Triac、およびさまざまなLutron調光プロトコルで使用でき、4 "アパーチャを介して交換できます。リモートドライバーは、DALI、DMX、さまざまなEldoLEDプロトコル、およびChromaWerxSolaとDuo。Dieで使用できます。 -キャストバッフルは、トリムまたはトリムレスオプションと複数の仕上げを備えた0.5"の深さで提供されます。プログラム可能な照明器具の光出力は、最大2800ルーメンまで利用できます。 Voila4"ダウンライトのIP44定格。
仕様
  • SIZE: 4" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED OPTICS: HYFLEX
技術仕様
  • Unique refVO4SR
  • コレクションセットRecessed
  • コレクションVoila 4 Downlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Recessed lighting
  • UNSPSC39111505
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_71
  • Uniclass2015詳細Recessed luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures