製品の公開
WALO, Wall, Direct/Indirect
Lumenwerx

WALO, Wall, Direct/Indirect

Google翻訳”,
Waloは、隣接する表面で反射して、どちらかの側に光を当てる線形ランプです。結果として生じる平行な明るさの帯は、上下または左右にかかわらず、壁と経路を定義および描写します。 Waloはコンパクトで、壁または天井からわずか2インチ突き出ています。4½インチの鼻隠しと面取りされた側面は、光を取り付け面に戻し、ランプからの直接の明るさを最小限に抑えます。 WALOは、壁や天井に垂直または水平に設置して、個別にまたはパターンで使用できます。照明付きのジョイナー要素により、WALOはコーナーの内側と外側を回転できます。オンボードドライバー、バッテリーパック、電気オプションの完全なスイートにより、WALOは照明循環エリアの実用的なアプローチになります。
仕様
  • SIZE: 2" X 4 1/2" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: SURFACE, WALL LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT OPTICS: HLO
技術仕様
  • Unique refWALWDI
  • コレクションセットWall
  • コレクションWalo
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-14
  • エディション1
関連
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48
  • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米