製品の公開
Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
    Lumon

    Lumon Glazing Retractable

    5つ星のうち4.34.3(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    Lumon Glazing Retractable には複数の機能があります。 3 種類のテレスコピック プロファイルと 2 種類のロー プロファイルを取り付けることができます。グレージングは、手すりの上に、または部屋の高いグレージングとして取り付けることができます。低いプロファイルは、しきい値を低くすることも、完全に埋め込むこともできます。

    建物の高さ、場所、またはガラスの高さによって特別な要件が設定された場合、コンポーネントはより強力なものに置き換えられます。 Lumon Glazing Retractable を使用すると、世界中のすべてのバルコニーにガラスを提供できます。

    Lumon Glazing Systems は、バルコニーの天井と床、パラペット、または手すりに取り付けられた 2 つの水平アルミニウム プロファイルで構成されています。強化されたガラス板は、窓ガラスをスライドさせたり回転させたりするための個別のメカニズムを介してプロファイルに取り付けられています。

    窓ガラスの窓ガラスは、6、8、10、または 12 mm の強化ガラスです。推奨ガラス窓サイズの表は、各バルコニーに最適なガラスの厚さを示しています。強化ガラスは簡単に割れることはありませんが、万が一割れてしまった場合でも、小さな鈍い刃の破片に砕けるため、深刻な怪我の危険性はありません。窓ガラスのプラスチック部分は常に濃い灰色です。

    仕様
    • NOTE! This is a Revit 2021 object only.


    技術仕様
    • Unique reflumon_glazing_retractable
    • コレクションセットGlazing
    • コレクションGlazing
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2021-10-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類カーテン・ウォール

    対応地域

    ヨーロッパ 北米
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (26)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)