製品の公開
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93

    Illuminated Blade - RM93

    Google翻訳”,
    • 1フィートあたり最大950ルーメンの照射 • アクリル製フローティングブレード • 露出した留め具のない押し出しハウジング • 埋め込み型、表面型、ペンダント型オプション • 単体または連続列型
    仕様
    • Length: 24” to 96” (nominal)

      Output: 86 LPW

      Housing: Extruded aluminum

      Lens: Cast clear acrylic with frosted edges

      Mounting: Pendant, surface, recessed, T-Bar

      Driver: Integral, remote or in canopy

      Weight: 7 lb/linear ft

      Certification: UL listed for damp location use

      Warranty: 5-year limited warranty

      Photometry: Third-party photometric report and IES files on the website

    技術仕様
    • Unique refrm-93
    • コレクションセットStandard Lighting Products
    • コレクションLINEAR, CURVES, SHAPES
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - リニアライト
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国