製品の公開
Silfab Solar SLG-M 350 Watt Monocrystalline Solar Panel
Silfab Solar

Silfab Solar SLG-M 350 Watt Monocrystalline Solar Panel

5つ星のうち2.82.8(6 レビュー)
Google翻訳”,

100%北米-品質の問題-Silfabの完全自動化された製造施設は、すべての段階で精密なエンジニアリングが適用されることを保証します。優れた信頼性とパフォーマンスが組み合わさって、業界で最も欠陥率の低い最高品質のモジュールの1つを製造します。北米–カスタマイズされたサービス– Silfabの100%北米ベースのチームは、ジャストインタイムの製造を活用して、比類のないサービス、オンタイムの配信、および柔軟なプロジェクトソリューションを提供します。

特徴:
最大の効率を保証します
高度なパフォーマンス保証
強化された製品保証
業界の専門家によって構築
ポジティブトレランス
44PPM欠陥率
軽くて丈夫
PID耐性:IEC62804-1に準拠して証明済み

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Specification:
    Module Power: 350 Watts
    Silicon Type: Monocrystalline
    nVmp: 38.9 Volts
    Imp: 9.02 Amps
    Voc: 47.5 Volts
    Isc: 9.61 Amps
    Module Efficiency: 17.9%
    Max System Voltage: 1,000 Volts DC
    Power Tolerance: -0 / +5 Watts
    Weight: 50.7 lbs
    Dimensions (H x L x D): 77.56 x 38.98 x 1.5 inches
    Frame: Anodized aluminum
    Connectors: MC4 compatible
    Warranty: 12 year product warranty; 25 year linear power performance guarantee

技術仕様
  • Unique refSilfab-Solar-SLG-M-350-Watt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Power sources
  • UNSPSC2610
  • MasterFormat 2014 コード48 14 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米