製品の公開
Lundhs Marina Facade Cladding
Lundhs Real Stone

Lundhs Marina Facade Cladding

Google翻訳”,

LUNDHSマリーナは、灰色の背景にある大きな鋼の青みがかった長石の結晶で認識されます。 LUNDHSマリーナは100%天然素材で、山から採石された後、壁に適した仕上げとサイズを選択してタイルに精製されます。 Lundhsの天然石は、独特の外観を持つ高性能製品です。 LUNDHSマリーナには、繰り返しのクリーニングや太陽や温度への暴露による光沢の低下や色の変色はありません。極端な引っかき抵抗と0%に近い吸収性があり、汚れの問題がないため、交通量の多いエリアに推奨されます。

利用可能な表面仕上げ:

*ポリッシュ(滑らかな光沢のある表面)

*研ぎ澄まされた(滑らかなマットな表面)

*シルク(軽い質感のマットな表面)

*炎(乾燥した織り目加工の表面、明るい色)

*ウォータージェット(乾燥したテクスチャーのある表面、明るい色)


Lundhs Real Stoneに連絡する

仕様
  • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. 

    Available as "cut to size" for projects upon request.

    Thickness; 20mm, 30mm

    Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

    Weight 2700 kg/m3 .

技術仕様
  • Unique refLundhs_Marina_Wall_Tiles-copy
  • コレクションセットFacade Cladding
  • コレクションFacade Cladding
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国ノルウェー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
  • IFC分類サーフェス
  • UNSPSC名称Wall finishing materials
  • UNSPSC301615
  • Uniclass2015コードPr_25_71_14_56
  • Uniclass2015詳細Natural stone panels
  • MasterFormat 2014 コード09 30 33
  • MasterFormat 2014 タイトルStone Tiling
  • OmniClassNumber23-15 15 13 11
  • OmniClassタイトルNatural Stone Wall Tiles
  • UniFormatIIコードC3010
  • UniFormatIIタイトルWall Finishes

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米