製品の公開
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install
    Lutron Electronics

    Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install

    Google翻訳”,
    Radio PowrSavr™ワイヤレスデイライトセンサーは、バッテリー駆動の天井取り付けセンサーであり、十分なデイライトが利用できる場合は、電灯を暗くしたりオフにしたりすることでエネルギーを節約します。センサーは空間内の光を検出し、LutronClearConnect™無線周波数(RF)テクノロジーを介して、互換性のある調光およびスイッチングデバイスに適切なコマンドをワイヤレスで送信します。次に、これらのコントロールは、日光を利用するようにライトを調整します。 Radio PowrSavr™デイライトセンサーは、MaestroWireless®スイッチおよび調光器と連動して、利用可能な昼光に応じて電灯を自動的に調光または切り替えることにより、狭いスペースのエネルギーを節約します。センサーは新しい配線を必要とせず、無線周波数を介して通信するため、設置には数分しかかかりません。より広いスペースでは、RadioPowrSavr™デイライトセンサーはGRAFIKEye®QSコントロールユニットと直接連携し、QSセンサーモジュールを介してEnergi SavrNode™製品ファミリーと連携し、内部で利用可能なデイライトの量に基づいて光レベルを自動的に調整することでエネルギーを節約しますスペース。 Radio PowrSavr™デイライトセンサーは、QSセンサーモジュールを介してQuantum®システムに組み込むこともでき、複数のスペースで利用可能なデイライトの量に応じて光レベルを自動的に調整し、建物全体の全体的な光管理を提供します。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Coverage Within 1-2x Height of Nearest Window
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Daylight | Lights On/Off | Dimming
      Environment Indoor
      Height 0.75"
      Voltage 24 V
      Width 1.6"

    技術仕様
    • Unique reflutron-lrf2-daylight
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションRadio Powr Savr™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-27
    • エディション2
    • 高さ(inch)0.75
    • 幅(inch)1.6
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • MasterFormat 2014 コード26 09 23
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting Control Devices
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment