製品の公開
Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy Sensor, 360 deg Coverage, Ceiling Mount, 3-Settings
Lutron Electronics

Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy Sensor, 360 deg Coverage, Ceiling Mount, 3-Settings

Google翻訳”,
Radio PowrSavr™ワイヤレス天井取り付け、バッテリー駆動、パッシブ赤外線(PIR)センサーは、互換性のある調光またはスイッチングデバイスへの照明を自動的に制御します。これらのセンサーは、独自のLutronXCT™テクノロジーを利用して微細な動きを検出し、複数の天井取り付け方法を使用してさまざまな天井材料に取り付けることができます。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Occupancy/Vacancy | Vacancy | Passive Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Coverage 324 ft² to 676 ft²
    Height 1.125"
    Voltage 24 V
    Width 3.5625"

技術仕様
  • Unique reflutron-lrf2-ocr2b
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションRadio Powr Savr™ Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2010-05-28
  • エディション2
  • 高さ(inch)1.13
  • 幅(inch)3.56
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC3912
  • MasterFormat 2014 コード26 09 23
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting Control Devices
  • OmniClassNumber23-35 00 00
  • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment