製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
luznor/products/ca50cd50-0209-41be-b776-0f471eb1738f
ホーム
カテゴリー
照明
緊急・セキュリティ
G Basic Led - Emergency lighting
利用できません: アメリカ合衆国
Luznor
フォロー
G Basic Led - Emergency lighting
Google翻訳”,
原文を見る
基本的で審美的な自己完結型LED非常灯。維持および非維持機能モード。内部ディフューザーなしのLEDリボンによる照明。 3つのLEDによって異なる色の礼儀光を組み込む可能性。
IP 44(アクセサリボックスによるIP 65)
透明なディフューザーを備えた100%ポリカーボネートのハウジング。需要に応じてソフトまたはストロングオパールディフューザー
LEDテクノロジー
Ni-Cd高温電池
エネルギー効率
ダウンロード
仕様
仕様
Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,700 K)
Emergency flux(lm): 100 - 450
Maintained flux (lm): 100 - 450
Charging indicator light: 1 x Green LED
Autonomy (h): 1-2-3
Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
Remote control: Yes (TL-300)
Ingress protection: IP44 - IK04 // IP65 - IK04
Electrical isolation: Class II
Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
技術仕様
技術仕様
Unique ref
g-basic-led
コレクションセット
G Series
コレクション
G Basic Led
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2022-05-12
エディション
1
高さ(Mm)
114
幅(mm)
290
奥行き(mm)
70
リンク
リンク
製品のURL
https://www.luznor.com/en/g-basic-led
関連
関連
主なマテリアル
ポリカーボネイト
副マテリアル
電子・光学コンポーネント
設計国
スペイン
製造国
スペイン
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
照明 - 緊急・セキュリティ
IFC分類
照明
ETIM コード
EC001957
ETIM 名
Emergency luminaire
UNSPSC名称
Emergency lighting and accessories
UNSPSC
391117
Uniclass2015コード
Pr_70_70_48_77
Uniclass2015詳細
Self-contained emergency luminaires
MasterFormat 2014 コード
26 52 00
MasterFormat 2014 タイトル
Emergency Lighting
OmniClassNumber
23-35 47 13
OmniClassタイトル
Emergency Lighting
UniFormatIIコード
D5020
UniFormatIIタイトル
Lighting & Branch Wiring
対応地域
ヨーロッパ
イタリア
オーストリア
オランダ
スイス
スウェーデン
スペイン
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
フィンランド
フランス
ベルギー
ポーランド
ポルトガル
ルクセンブルク
類似製品
RAB Lighting Inc.
EXIT34 Exit Sign
ダウンロード
RAB Lighting Inc.
ECOMBO Exit Sign
4.8
(
5
)
ダウンロード
RAB Lighting Inc.
Emergency Lighting Emergency Unit
4.9
(
11
)
ダウンロード
Signify
45V Series Edge-Lit LED Exit Sign
4.7
(
10
)
ダウンロード
Signify
46 Series LED Exit Sign
4.8
(
5
)
ダウンロード
Signify
44R Series Edge-Lit LED Exit Sign
4.8
(
5
)
ダウンロード