製品の公開
G Led
G Led
G Led
G Led
G Led
G Led
    Luznor

    G Led

    Google翻訳”,

    内部拡散器が付いているG LED非常灯。 3 つの LED による礼儀正しい照明を統合します。

    • IP 44 (アクセサリ ボックスにより IP 65)
    • 透明なディフューザーを備えた 100 % ポリカーボネートのハウジング。需要に応じてソフトまたはストロング オパール ディフューザー
    • 内部透明ディフューザー 100 % ポリカーボネート。需要に応じて、ソフトまたはストロングオパールディフューザー。
    • LED技術
    • 目の保護システム (EPS)
    • Ni-Cd 高温バッテリー
    • エネルギー効率
    仕様
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,000 K)
      • Emergency flux(lm): 110 - 580
      • Maintained flux (lm): 110 - 580
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP44 - IK04 // IP65 - IK04
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35 / UE, 2014/30 / UE and 2011/65 / UE
    技術仕様
    • Unique refg-led
    • コレクションセットG Series
    • コレクションG Led
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)114
    • 幅(mm)290
    • 奥行き(mm)70
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEC001957
    • ETIM 名Emergency luminaire
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_77
    • Uniclass2015詳細Self-contained emergency luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルEmergency Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 13
    • OmniClassタイトルEmergency Lighting
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    ヨーロッパ
    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ルクセンブルク

    類似製品