製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
luznor/products/319e82a0-0871-4af7-a8e4-abb425736b5a
ホーム
カテゴリー
照明
緊急・セキュリティ
L Basic Led (flush mounted)
利用できません: アメリカ合衆国
Luznor
フォロー
L Basic Led (flush mounted)
Google翻訳”,
原文を見る
非保守および保守モードで
フラッシュマウントされた
基本的なLED緊急照明。
IP42
透明なディフューザーを備えた 100 % ポリカーボネートのハウジング。オパール (-30% フラックス) ディフューザー 需要あり
LED技術
Ni-Cd 高温バッテリー
エネルギー効率
適合ボックスを使用してフラッシュマウント
ダウンロード
仕様
仕様
Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,700 K)
Emergency flux(lm): 100 - 450
Maintained flux (lm): 100 - 450
Charging indicator light: 1 x Green LED
Autonomy (h): 1-2-3
Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
Remote control: Yes (TL-300)
Ingress protection: IP42 - IK04
Electrical isolation: Class II
Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
技術仕様
技術仕様
Unique ref
l-basic-led-flushbox
コレクションセット
L series
コレクション
L Basic Led
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2022-05-30
エディション
1
高さ(Mm)
143
幅(mm)
317
奥行き(mm)
73
リンク
リンク
製品のURL
https://www.luznor.com/en/l-basic-led
関連
関連
主なマテリアル
ポリカーボネイト
副マテリアル
電子・光学コンポーネント
設計国
スペイン
製造国
スペイン
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
照明 - 緊急・セキュリティ
IFC分類
照明
ETIM コード
EC001957
ETIM 名
Emergency luminaire
UNSPSC名称
Emergency lighting and accessories
UNSPSC
391117
Uniclass2015コード
Pr_70_70_48_77
Uniclass2015詳細
Self-contained emergency luminaires
MasterFormat 2014 コード
26 52 00
MasterFormat 2014 タイトル
Emergency Lighting
OmniClassNumber
23-35 47 13
OmniClassタイトル
Emergency Lighting
UniFormatIIコード
D5020
UniFormatIIタイトル
Lighting & Branch Wiring
対応地域
ヨーロッパ
イタリア
オーストリア
オランダ
スイス
スウェーデン
スペイン
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
フィンランド
フランス
ベルギー
ポーランド
ポルトガル
ルクセンブルク
類似製品
RAB Lighting Inc.
ECOMBO Exit Sign
4.8
(
5
)
ダウンロード
RAB Lighting Inc.
EXIT34 Exit Sign
ダウンロード
RAB Lighting Inc.
Emergency Lighting Emergency Unit
4.9
(
11
)
ダウンロード
Signify
44R Series Edge-Lit LED Exit Sign
4.8
(
5
)
ダウンロード
Signify
45V Series Edge-Lit LED Exit Sign
4.7
(
10
)
ダウンロード
Signify
46 Series LED Exit Sign
4.8
(
5
)
ダウンロード