製品の公開
L Basic Led (Recessed mounted)
L Basic Led (Recessed mounted)
L Basic Led (Recessed mounted)
L Basic Led (Recessed mounted)
L Basic Led (Recessed mounted)
    Luznor

    L Basic Led (Recessed mounted)

    Google翻訳”,

    埋め込み型基本 LED 非常灯。

    • IP42
    • 透明なディフューザーを備えた 100 % ポリカーボネートのハウジング。オパール (-30% フラックス) ディフューザー 需要あり
    • LED技術
    • Ni-Cd 高温バッテリー
    • エネルギー効率
    • フレームを通して埋め込み式に取り付け
    仕様
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,700 K)
      • Emergency flux(lm): 100 - 450
      • Maintained flux (lm): 100 - 450
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP42 - IK04
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    技術仕様
    • Unique refl-basic-led-flushframe
    • コレクションセットL series
    • コレクションL Basic Led
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)136
    • 幅(mm)278
    • 奥行き(mm)61
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEC001957
    • ETIM 名Emergency luminaire
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_77
    • Uniclass2015詳細Self-contained emergency luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルEmergency Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 13
    • OmniClassタイトルEmergency Lighting
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    ヨーロッパ
    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ルクセンブルク

    類似製品