製品の公開
Orión
Orión
Orión
Orión
    Luznor

    Orión

    Google翻訳”,

    ホテルや病院向けのLED非常灯。保守モードと非保守モード:
    – 維持モード: クラウンに配置された 8 個の LED と、2 つの色温度 (寒色 (5,700 K) と暖色 (3,000 K) を利用可能)
    – 非保守モード: 充電中は緑色の LED のみが点灯します。
    遠隔操作可能。

    仕様
      • Mains lamp: Cold White LED (5.700 K) // Warm White LED (3.000 K)
      • Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K) 
      • Emergency flux(lm): 100 - 200
      • Maintained flux (lm): 100
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP54 - IK06
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    技術仕様
    • Unique reforion
    • コレクションセットOrión series
    • コレクションOrión
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)120
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)37.5
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEC001957
    • ETIM 名Emergency luminaire
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_77
    • Uniclass2015詳細Self-contained emergency luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルEmergency Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 13
    • OmniClassタイトルEmergency Lighting
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    ヨーロッパ
    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ルクセンブルク

    類似製品