製品の公開
Tube
Tube
Tube
Tube
    Luznor

    Tube

    Google翻訳”,

    表面に取り付けられる防水LED非常灯フィッティング。光ビームの向きと内部ディフューザー付き。
    外部透明ディフューザー付きの 100% ポリカーボネート ハウジング。サイド ケーブル エントリと PG-11 グランドが含まれています。
    モデルに応じて、Ni-Cd (高温) または Li-Ion バッテリー。リモコン。

    仕様
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K) //  Warm White LED (3.000 K)
      • Emergency flux(lm): 200 - 1200
      • Maintained Flux (lm): 200 - 1200
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP67 - IK07
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    技術仕様
    • Unique refTube
    • コレクションセットTube series
    • コレクションTube
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)90
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)92
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEC001957
    • ETIM 名Emergency luminaire
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_77
    • Uniclass2015詳細Self-contained emergency luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルEmergency Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 13
    • OmniClassタイトルEmergency Lighting
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    ヨーロッパ